เผยแพร่สินค้าของคุณ
JORDAHL® Anchor Channels JTA K
JORDAHL® Anchor Channels JTA K
    JORDAHL

    JORDAHL® Anchor Channels JTA K

    Together with the appropriate JORDAHL® hammer-head and hooked-head T-bolts and JORDAHL® accessories, the cold-formed JORDAHL® anchor channels form a versatile and proven fastening system. They absorb static tensile and shear loads vertical to the channel axis.
    สเปคสินค้า
      • Quick, efficient and versatile fastening of static loads
      • Simple compensation of building tolerances
      • No damage to the components by drilling
      • Reduced construction time by using simple hand tools
      • Small edge spacings possible
      • Simple, individual options for application and reusability of the fastening
      • Approved for installation in components with fire safety requirements
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.anchor-channels-jta-k
    • Product familyFastening
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Anchor Channels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด
    • IFC classificationMechanical Fastener
    • UNSPSC nameMechanical connectors
    • UNSPSC code39121408
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryFastener
    • OmniClass Number23-13 23 11 11
    • OmniClass TitleCast In Anchorages

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)