เผยแพร่สินค้าของคุณ
JORDAHL® Double Shear Connector JDSD
JORDAHL® Double Shear Connector JDSD
JORDAHL® Double Shear Connector JDSD
    JORDAHL

    JORDAHL® Double Shear Connector JDSD

    JORDAHL® double shear connectors are the universal solution for transverse force transmission across constructional joints and provide copious capability in longitudinal and transverse direction. They are used for connecting concrete slabs, supports, beams, prefabricated parts, in-situ concrete, parapet etc.
    สเปคสินค้า
      • Rigid construction ensures high load-bearing capacity
      • No explosive effect in the concrete
      • Optimised pressure distribution due to integrated transverse dowels
      • Easy and quick installation with optimum anti-twist protection – also by strong mechanical influences during concreting
      • Uniform transmission of forces
      • High-precision production enables copious freedom of movement for uniform transmission of forces at both dowels
      • No twisting due to the two connected dowels
      • Double shear connectors JDSD: for longitudinal movement
      • Double shear connectors JDSDQ: for longitudinal and transverse movement
      • Effective corrosion protection
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.double-shear-connector-jdsd
    • Product familyConnectors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Double Shear Connector
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด
    • IFC classificationFastener
    • OmniClass Number23-13 31 21 11
    • OmniClass TitleReinforcement Components

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)