เผยแพร่สินค้าของคุณ
JORDAHL® Mounting Channels JM W
JORDAHL® Mounting Channels JM W
JORDAHL® Mounting Channels JM W
    JORDAHL

    JORDAHL® Mounting Channels JM W

    JORDAHL® mounting channels JM W, together with the appropriate hooked-head T-bolts and the JORDAHL® accessories, create a versatile channel-T-bolt connection that can be adapted to new support and fastening requirements. They can absorb tensile and shear loads vertical to the channel axis. JORDAHL® mounting channels JM W and T-bolts are covered by the European Technical Assessment (ETA - 15/0386).
    สเปคสินค้า
      • ETA - 15/0386 JORDAHL® mounting channels JM W,
      • Can be directly welded on and bolted to framework constructions
      • Quick replacement, retrofitting, moving of construction components
      • Free positioning and variable adjustment of attachment parts
      • Compensation of constructional tolerances; standard grid sizes can be changed
      • For variable bolt distances in the longitudinal direction of the channel
      • Right-angled profile edges for good welability
      • Free from internal stress, high ductility, dynamically loadable
      • Optimised geometry with strengthened channel lips and large contact areas for high tightening torques
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mounting-channels-jm-w
    • Product familyFastening
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mounting Channels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด
    • IFC classificationFastener
    • UNSPSC nameChannels
    • UNSPSC code301018
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryFastener
    • OmniClass Number23-13 23 11 17
    • OmniClass TitleMechanical Fasteners for Metal Structures

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)