เผยแพร่สินค้าของคุณ
JORDAHL® Profiled Metal Sheet Channels JTB
JORDAHL® Profiled Metal Sheet Channels JTB
JORDAHL® Profiled Metal Sheet Channels JTB
JORDAHL® Profiled Metal Sheet Channels JTB
    JORDAHL

    JORDAHL® Profiled Metal Sheet Channels JTB

    The JORDAHL® profiled metal sheet channels are the optimum solution for attaching trapezoidal sheet metal to reinforced concrete components without damaging the load-bearing components. The system consists of the channel types JTB-AR and JTB-uni.
    สเปคสินค้า
      • Slimline anchors that easily adapt to the reinforcement
      • Quick installation in one step
      • Flush with the surface and directly concreted into the load-bearing component
      • Suitable for installation in all usual building situations
      • Guaranteed load-bearing capacity by building approval
      • Type JTB-AR: for easy installation and an easier fit in existing reinforcement cages
      • Type JTB-uni: for quick installation, also for heavily reinforced components. Lowest storage space requirement, they can be stacked on top of each other.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.profiled-metal-sheet-channels-jtb
    • Product familyFastening
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metall Sheet Channel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด
    • IFC classificationMechanical Fastener
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryFastener
    • OmniClass Number23-13 23 11 11
    • OmniClass TitleCast In Anchorages

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)