เผยแพร่สินค้าของคุณ
Toothed JORDAHL® Anchor Channels JXA W
Toothed JORDAHL® Anchor Channels JXA W
    JORDAHL

    Toothed JORDAHL® Anchor Channels JXA W

    Together with the JORDAHL® toothed T-bolts and JORDAHL® accessories, the hot-rolled toothed JORDAHL® anchor channels provide a secure, form-fitting connection along the longitudinal axis of the channel. They can absorb static and dynamic tensile loads, shear loads and longitudinal tension.
    สเปคสินค้า
      • Quick, efficient and versatile fastening of high loadsSimple compensation of building tolerances
      • No damage to the components by drilling
      • Reduced construction time using simple hand tools
      • Small edge spacings possible
      • Simple, individual options for application and reusability of the fastening
      • Resistant to fatigue, seismic activities, explosions
      • Optimized geometry with strengthened channel lips for high tightening torques
      • Approved for installation in components with fire safety requirements
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.toothed-anchor-channels-jxa-w
    • Product familyFastening
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Anchor Channels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-07-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameChannels
    • UNSPSC code301018
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryFastener
    • OmniClass Number23-13 23 11 11
    • OmniClass TitleCast In Anchorages

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)