เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm
    JOUPLAST

    ALVEPLAC gravel stabilisation tile 1166 x 800 mm

    Gravel stabilisation tile with integrated geotextile membrane for use in landscaping projects.

    Ideal for creating walkways, garden paths, car parking areas, paths and driveways for private, public, commercial or industrial use.

    Creates a perfect finish, because the tile becomes invisible when filled.

    สเปคสินค้า
    • Height (Mm): 1166

      Width (Mm): 800

      Thickness (Mm): 30

      Packaging: Pallet of 38

      Material: Recycled polyethylene (grey); polyethylene (white)

      Cell Diameter (Mm): 42

      Usable Area (M2): 0,91

      Weight (Kg): 1,7

      Pallet Size: 80/120

      Type Of Setting: Landscaped setting

      Reference IHALV030GP80000

      Compression resistance strengh : filled - 650T/m²

      Resistance : UV and gel

      Geotextile membrane included (60 g/m²) and permanently bonded to the cells

      Suitable even for heavy traffic.

      Integrated assembly system prevents mats from separating.

      Ensures rapid drainage of rainwater.

      Can be installed on slopes up to 15% for pedestrian areas and 10% for vehicle use.

      Prevents ruts.

      Easily cut to length.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ALVEPLAC_gravel_stabilisation_tile_1166x800
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1166
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)30
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักRecycled Polyethylene
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories