เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stonclad UR - Polyurethane mortar system
Stonclad UR - Polyurethane mortar system
    Stonhard

    Stonclad UR - Polyurethane mortar system

    Polyurethane high impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, thermal shock, thermal cycling and chemical resistant characteristics making it ideal for the food and beverage industry as well as any other applications requiring these properties

    ติดต่อกับ Stonhard

    สเปคสินค้า
    • Stonclad UR is a four-component, trowel applied, polyurethane mortar system. Stonclad UR consists of a urethane-urea binder, pigments, and graded quartz aggregates. Stonclad UR can be applied at thickness ranging from 3 mm to 6 mm depending on application requirements. Stonclad UR is a high impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, thermal shock, thermal cycling and chemical resistant characteristics making it ideal for the food and beverage industry as well as any other applications requiring these properties.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Stonclad-UR
    • Product familyStonclad
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Medium Use Flooring System
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น