เผยแพร่สินค้าของคุณ
SIDE FINISHING PLATE
SIDE FINISHING PLATE
    JOUPLAST

    SIDE FINISHING PLATE

    This accessory sits on the head of the riser pedestal for a perfect terrace edge finish.
    Used along a wall, it supports the cut ends of slabs to provide a perfect fit against the wall surface.
    Used at edges and corners, it provides a fixing for upstands.

    สเปคสินค้า
    • Colour : Black

      Packaging : 8-piece bag

      Material : Recycled polypropylene

      Weight (kg) : 0,027

      Nb Pieces / Cart.bag : 80

      No. Carton Bag / Pallet : 128

      Nb Per Pal : 1280

      Reference : IHKITPAD10000

      Up to 2 extensions can be used to support the slab, giving an additional height of 40 mm.
      UV and GEL resistant.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.side-finishing-plate
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories