เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stonclad UF - Polyurethane, textured mortar system
Stonclad UF - Polyurethane, textured mortar system
    Stonhard

    Stonclad UF - Polyurethane, textured mortar system

    Polyurethane, exceptionally durable, textured, unsealed system designed for fast installations especially in F&B market.

    ติดต่อกับ Stonhard

    สเปคสินค้า
    • Stonclad UF is a four component, textured, hand trowel applied polyurethane mortar system. Stonclad UF consists of a urethane urea binder, pigments and an aggregate blend of calcined flint and graded quartz aggregates. Stonclad UF can be applied at thicknesses ranging from 6-9 mm depending on application requirements. Stonclad UF is a high-impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, thermal shock, thermal cycling, and chemical-resistant characteristics, making it ideal for the food and beverage industry or any other applications requiring these properties. It cures to an impervious surface requireing no additional sealer. Additionally, Stonclad UF is self-priming, making it ideal for quick installations to minimize down-time.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Stonclad-UF
    • Product familyStonclad
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heavy Use Flooring System
    • วันที่เผยเเพร่2024-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น