เผยแพร่สินค้าของคุณ
URBANGRAVEL gravel stabilisation tile
URBANGRAVEL gravel stabilisation tile
URBANGRAVEL gravel stabilisation tile
URBANGRAVEL gravel stabilisation tile
URBANGRAVEL gravel stabilisation tile
    JOUPLAST

    URBANGRAVEL gravel stabilisation tile

    Honeycomb tile with no geotextile barrier used to consolidate and stabilise gravel surfaces in urban environments, such as public car parks, access roads and heavy traffic areas in industrial and commercial environments.

    สเปคสินค้า
    • Height (Mm): 600

      Width (Mm): 390

      Thickness (Mm): 40

      Colour: Grey

      Packaging: Pallet of 104; 1 pallet = 23.192 m²

      Material: Recycled polyethylene

      Wall Thickness (Mm): 3

      Cell Diameter (Mm): 60

      Usable Area (M2): 0,223 m²; ie 4,484 tiles per 1 m²

      Weight (Kg): 0,85

      No. Per Pallet (Number Per Pallet): 104

      Multiple Orders: 104

      Multiple Orders To: 104

      Stackable: Yes

      Pallet Size: 80/120

      Type Of Setting: Urban setting

      Reference IURBGRAVEL10000

      Suitable for vehicle traffic.

      Can be installed on slope up to 15% for traffic areas.

      Integrated anchoring and interlocking system.

      Slip resistant.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.URBANGRAVEL_gravel_stabilisation_tile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)390
    • ความลึก (มิลลิเมตร)40
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักRecycled Polyethylene
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.85
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ระบบพื้น
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal floor tiling systems
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories