เผยแพร่สินค้าของคุณ
JVD STELL’AIR | HAND DRYERS
JVD STELL’AIR | HAND DRYERS
JVD STELL’AIR | HAND DRYERS
JVD STELL’AIR | HAND DRYERS
    JVD

    JVD STELL’AIR | HAND DRYERS

    STELL'AIR automatic hand dryer with forced air and bactericidal copper filter.

    Silent (73 dB) and anti-vandalism (IK10).

    Equipped with a water recovery tank or a direct evacuation solution (optional).

    PRODUCT'S +

    • 35% more economical than competitors' models
    • 73 dB makes it the quietest on the market
    • 100% Ergonomic with its wide opening and illumination
    สเปคสินค้า
      • Drying time : 10-15s
      • Warranty : 3 years
      • Material : ABS
      • Colour : Matt Black / White / Metallic gray
      • IK index : IK10
      • Water tray capacity : 1000 mL
      • Drain connection : Optional
      • Installation volume : Volume 2
      • Rated Power : 800 W
      • Voltage : 220-240V AC (Exist in 110-120V (US))
      • Frequency : 50 Hz
      • Protection class : Class II
      • Degree of protection : IP44
      • Sound level (1m in front of the appliance) : 73 dB
      • Filter : Copper filter
      • Vandal-safe : Yes
      • Antibacterial treatment : Yes
      • Drying zone lighting : Yes
      • Height : 531mm, Width : 340mm, Depth : 260mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.stellair
    • Product familyHYGIENE EQUIPMENT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand dryers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)531
    • กว้าง (มิลลิเมตร)340
    • ความลึก (มิลลิเมตร)260
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.24
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
    • IFC classificationElectric Appliance
    • รหัส ETIMEC001212
    • ชื่อ ETIMHand dryer
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHand driers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 15
    • OmniClass TitleHand Dryers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย