เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
k-line/products/f029855b-4ed4-46ac-ba88-e1ca4bacd4e0
หน้าหลัก
ประเภท
หน้าต่าง
Single Hung Windows
Window with breathable leaf with transom
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
K.LINE
ติดตาม
Window with breathable leaf with transom
Inwards opening Complete thermal break (frame, opening and threshold)
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
klair-im
Product family
Frappe
กลุ่มผลิตภัณฑ์
KL-FP
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2020-06-12
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://pro.k-line.fr/air-ouvrant-respirant.aspx
คู่มือการติดตั้ง
https://pro.k-line.fr/air-ouvrant-respirant-notices-de-pose.aspx#produits
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://pro.k-line.fr/air-ouvrant-respirant-performances-certifications.aspx#produits
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://pro.k-line.fr/air-ouvrant-respirant.aspx
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Aluminium
วัสดุรอง
Glass
ออกเเบบโดย
ฝรั่งเศส
ผลิตโดย
ฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
หน้าต่าง - Single Hung Windows
IFC classification
Window
UNSPSC name
Windows
UNSPSC code
301716
Uniclass 2015 Code
EF_25_30
Uniclass 2015 Description
Doors and windows
CSI MasterFormat 2014 Code
08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title
Aluminum Windows
OmniClass Number
23-17 13 00
OmniClass Title
Windows
CSI UniFormat II Code
B2020
CSI UniFormat II Title
Exterior Windows
พื้นที่การขาย
ยุโรป
โปรตุเกส
ฝรั่งเศส
สเปน
สินค้าใกล้เคียง
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
4.7
(
115
)
ดาวน์โหลด
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Window fixed glazing
4.7
(
73
)
ดาวน์โหลด
Marvin
Essential Single Hung Window
5.0
(
8
)
ดาวน์โหลด
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-leaf turn tilt window
4.3
(
43
)
ดาวน์โหลด
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window
4.8
(
76
)
ดาวน์โหลด
Ply Gem
200 Series - Single Hung - Triple
4.5
(
14
)
ดาวน์โหลด