เผยแพร่สินค้าของคุณ
Door window Opening inside leaf with lock with transom
Door window Opening inside leaf with lock with transom
Door window Opening inside leaf with lock with transom
    K.LINE

    Door window Opening inside leaf with lock with transom

    Side-hung door-window with lock Inwards opening 1 or 2 leafs Complete thermal break (frame, opening and threshold) Clipped window sill after frame mounting Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple) Insulated glazing with argon filling
    สเปคสินค้า
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.klfp-fs-im
    • Product familyFrappe
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์KL-FP
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-29
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    ฝรั่งเศส
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (73)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (76)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)