เผยแพร่สินค้าของคุณ
Entrance door Collection Surface APOGÉE
Entrance door Collection Surface APOGÉE
    K.LINE

    Entrance door Collection Surface APOGÉE

    KLINE entrance door with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Peripheral waterproof seal
    20mm threshold for accessibility standards compliance
    Monobloc 85mm thick sash
    - Outer 2mml thick aluminium sheets
    - 81mm thick high density insulated core

    สเปคสินค้า
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      Several accessories : doorknobs, pull handles, hinge covers.
      Automatic or motorized locks for smart opening.

      Possible installation styles
      NEW construction
      - Doublage from 80 to 200mm
      RENOVATION construction
      - Block frame or face mounted

      Possible supports
      - Cellular brick
      - Existing window frame
      - Wood frame
      - Exterior insulation

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.klpl1-apo
    • Product familyPorte d'entrée monobloc
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์KL-PM et PL
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    ฝรั่งเศส
    สเปน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (94)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (22)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)