เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kåbe Original
Kåbe-Mattan AB

Kåbe Original

Kåbe Original Mat is a combination of a scraper grate and a drying mat designed for both indoor and outdoor use. The wave-shaped rubber curves bend slightly under the pressure of a foot when walking across the mat and spring back forcefully as the pressure is released, effectively sweeping away gravel, sand, dirt, and moisture from shoes simply by walking over it.

The mat is supplied as standard in natural aluminum but is also available in black or gold anodized aluminum.

No wiping motion with the foot is required. The dirt removed from the sole falls down between the wave-shaped rubber curves and is concealed. In this way, the Kåbe Original Mat maintains a consistent cleaning effect without appearing dirty for a long time.

สเปคสินค้า
  • www.sundahus.se

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kab_org
  • Product familyEntrance mats
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kabe Mat Original
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักRubber
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง