เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kåbe Original Kulör
Kåbe-Mattan AB

Kåbe Original Kulör

Kåbe Original Mat Colour is available with rubber in grey or red, or in combination with Kåbe Original Mat with black rubber. Its primary function—preventing dirt and moisture from being brought onto floors—remains just as effective. The difference is the option to choose alternative colours or create simple patterns when the size of the entrance allows for it.

Kåbe Original Mat Colour is identical on both sides and should be turned once a year to ensure more even wear.

สเปคสินค้า
  • www.sundahus.se

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kabe_org_col_se
  • Product familyEntrance mats
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kabe Mat Original
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักRubber
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง