เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ash Blizzard
Kährs

Ash Blizzard

The pale, snow white finish found in this 2-strip ash floor from the Lodge Collection creates a refined expression that suits a variety of interiors. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
สเปคสินค้า
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 372016AKW1KW 1
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ashblizzard595051
  • Product familyKährs Linnea
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lodge Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)7
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1225
  • ความลึก (มิลลิเมตร)193
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAsh
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)