เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ash Skagen
Kährs

Ash Skagen

The white finish on this 3-strip ash floor from the Sand Collection highlights the natural variations in the grain, resulting in a lively and timeless expression. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer 153N18AK0VKW 0
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ashskagen584866
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sand Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2423
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAsh
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring