เผยแพร่สินค้าของคุณ
Walnut Rain
Kährs

Walnut Rain

The coffee brown hues in this 2-strip walnut floor from the Lodge Collection highlight the blonde colour variations in the boards. The naturally occurring knots add depth and character to the floor, resulting in a classic and timeless expression.
สเปคสินค้า
  • Kährs 7 mm Oil 372085VAF0KW 0
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.walnutrain586433
  • Product familyKährs Linnea
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lodge Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)7
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1225
  • ความลึก (มิลลิเมตร)193
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWalnut
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring