เผยแพร่สินค้าของคุณ
Espace Oak
Kährs

Espace Oak

The white oil finish on this single-strip oak floor from the Grande Collection allows the blue-grey hues to come through. The fully smoked planks result in distinct colour variations between boards. Each board is meticulously hand-scraped, which enhances the rustic appearance of the floor. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
สเปคสินค้า
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Smoked 201XCDEKFJKE280
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.espaceoak584926
  • Product familyKährs Supreme
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grande Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)20
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)260
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)