เผยแพร่สินค้าของคุณ
Garden Walnut
Kährs

Garden Walnut

The dark grain of these luxurious walnut boards in this single-strip floor from the Unity Collection is accentuated by the lighter tones of the wood. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance bringing out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
สเปคสินค้า
  • Kährs 10 mm Satin Lacquer Bevelled 4-sided 101P3FVA50KW120
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.gardenwalnut584933
  • Product familyKährs Spirit
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Unity Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)10
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)125
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWalnut
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)