เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Abetone
Kährs

Oak Abetone

Sandstone and heather-grey hues ripple across this white-stained, 3-strip oak floor from the Tres Collection, resulting in a classic and clean expression. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
สเปคสินค้า
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer 133NABEK1VKW 0
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oakabetone586465
  • Product familyKährs Avanti
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tres Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)13
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2423
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (22)