เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Dawn
Kährs

Oak Dawn

This 3-strip oak floor from the Lumen Collection features warm, washed undertones, with a lighter and calmer expression than most conventional natural oak floors. Each board is carefully brushed to perfection, bringing out the faintly burnished nuances in the grain. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Brushed 153N3BEK04KW240
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oakdawn596422
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lumen Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2423
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring