เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Nouveau White
Kährs

Oak Nouveau White

The soft white stain on this single-strip, white oak floor from the Classic Nouveau Collection has an even expression, lightly peppered with small knots and cracks. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 151L8AEK1DKW240
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oaknouveauwhite585112
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Classic Nouveau Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2420
  • ความลึก (มิลลิเมตร)187
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (22)