เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Indietro
Kährs

Oak Indietro

This smoked, 3-strip floor from the Da Capo collection features an intentional colour variation in the boards, ranging from bleached blonde to rich carob hues to create a dramatic and weathered look. The knots, cracks and discolourations in the boards result in a beautifully aged expression. Each plank is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Oil Brushed SawMarks Smoked 153XCDEKRNKW190
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oakindietro596862
  • Product familyKährs Supreme
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Da Capo Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)190
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)