เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Nouveau Gray
Kährs

Oak Nouveau Gray

3.8 จาก 5 ดาว3.8(5 รีวิว)
The ash grey hues in this single-strip oak floor from the Classic Nouveau Collection enhance the earth undertones and balance the natural contrasts in the wood for a sophisticated and versatile expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151NAYEKD1KW240
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oaknouveaugray595755
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Classic Nouveau Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2420
  • ความลึก (มิลลิเมตร)187
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)