เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Pearl 187 mm
Kährs

Oak Pearl 187 mm

This milky white, single-strip oak floor from the Shine Collection features a lustrous pearl shimmer, which enhances its smooth and even colouring. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The high-gloss lacquer finish adds sheen, giving the floor a polished appearance while protecting the wood from daily wear.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm High gloss lacquer Microbevelled 4-sided 151N4AEKP8KW240
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oakpearl596888
  • Product familyKährs Supreme
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shine Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2266
  • ความลึก (มิลลิเมตร)187
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)