เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Village
Kährs

Oak Village

The blonde colour palette found in this single-strip oak floor from the Habitat Collection is punctuated with large knots and cracks for a rustic and worn expression. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
สเปคสินค้า
  • Kährs 7 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed 37107AEKF0KW180
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oakvillage586851
  • Product familyKährs Linnea
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Habitat Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)7
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1810
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)