เผยแพร่สินค้าของคุณ
Park Oak 1830 mm
Kährs

Park Oak 1830 mm

The natural tones in this single-strip oak floor from the Unity Collection range from dark chocolate to bleached straw, and are scattered with knots for an earthy, rustic expression. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
สเปคสินค้า
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 101P6AEK09KW180
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.parkoak596613
  • Product familyKährs Spirit
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Unity Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)10
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1830
  • ความลึก (มิลลิเมตร)125
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)