เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARCADIA OUTDOOR COOKTOP BASE CABINETS
ARCADIA OUTDOOR COOKTOP BASE CABINETS
ARCADIA OUTDOOR COOKTOP BASE CABINETS
    Kalamazoo Outdoor Gourmet

    ARCADIA OUTDOOR COOKTOP BASE CABINETS

    Custom designed to accommodate Kalamazoo's Built-in Cooktops, this 24-inch storage cabinet integrates seamlessly with the rest of the Arcadia Series. Offered in a variety of finish options, including oiled ipe wood and a wide range of powder-coated stainless steel colors. Available in 200+ custom RAL colors of powder-coated stainless steel. Available in left- or right-hinge configuration. Includes all stainless steel hardware, including drawer glides.

        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.arcadia-cooktop-base-cabinet
        • Product familyOutdoor Kitchen Cabinets
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์Arcadia Series Cabinetry
        • วันที่เผยเเพร่2021-07-27
        • หมายเลขฉบับ1
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • วัสดุหลักStainless steel
        • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
        • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
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
        4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (23)
        3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)