เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARCADIA OUTDOOR REFRIGERATORS
ARCADIA OUTDOOR REFRIGERATORS
ARCADIA OUTDOOR REFRIGERATORS
ARCADIA OUTDOOR REFRIGERATORS
    Kalamazoo Outdoor Gourmet

    ARCADIA OUTDOOR REFRIGERATORS

    Provides convenient access to cold storage items in the outdoor kitchen. Keeps food safe and chilled even when external temperatures reach up to 110°F. Available in two standard finish material options: FSC-certified oiled ipe wood, and textured, charcoal gray powder-coated stainless steel. Also available in more than 200 RAL custom powder coat colors. Key refrigeration features include: 

    • Commercial-grade stainless steel interior
    • Forced-air cooling for rapid cooldown and even temperature distribution
    • Variable-speed compressors for optimum balance of energy efficiency and cooling power
    • Two-inch thick walls provide superior insulation and minimize vibrations
    • Unprecedented 995 to 1985 BTUs of cooling power
    • Glide-out vinyl-coated full-extension shelves 
    • 3°F to 39°F digital temperature control 
    • 2.3 amps, 120V 60Hz
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.arcadia-refrigerator
    • Product familyOutdoor Kitchen Appliances
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Arcadia Series Refrigeration
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า