เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARCADIA OUTDOOR SINK BASE CABINETS
Kalamazoo Outdoor Gourmet

ARCADIA OUTDOOR SINK BASE CABINETS

Arcadia Series sink base cabinets are designed to a fit a uniform 30-inch-deep system for easy installation. Available in two standard finish material options: FSC-certified, oiled ipe wood, or textured charcoal gray powder-coated stainless steel. Also available in more than 200 RAL custom powder coat colors. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.arcadia-sink-base-cabinet
    • Product familyOutdoor Kitchen Cabinets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Arcadia Series Cabinetry
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (23)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)