เผยแพร่สินค้าของคุณ
GAS GRILL HEAD
GAS GRILL HEAD
GAS GRILL HEAD
GAS GRILL HEAD
    Kalamazoo Outdoor Gourmet

    GAS GRILL HEAD

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(44 รีวิว)

    Our signature performance meets your signature aesthetic.

    More than three hundred pounds of handcrafted stainless steel and expert design combine in our effortlessly adaptable Gas Grill Head. Multiple configurations help you pair it with any design, while its broad temperature range unleashes bold flavors. So you get a custom look with all the performance you’ve come to expect from Kalamazoo.

    สเปคสินค้า
    • PRODUCT FEATURES

      • Marine-grade stainless steel available
      • Three/Four primary burners, 23,000 BTUs each (LP)
      • Natural gas, bulk liquid propane or 20-pound liquid propane cylinder
      • Rotisserie system with infrared burner; motor mounted in chassis
      • Safety valves for every burner and electronic control bezels with flame sensor LED indicators
      • Interior task lighting
      • Three-position warming rack with stowage
      • Standard heavy duty laser-cut cooking surfaces
      • Convenient cleanout system with three, separate, one-inch-deep trays
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gas-grill-head
    • Product familyOutdoor Kitchen Appliances
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grill
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_65_40
    • Uniclass 2015 DescriptionGas grills
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Appliances
    • OmniClass Number23-21 23 23 21 11
    • OmniClass TitleResidential Barbecue Grills

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย