เผยแพร่สินค้าของคุณ
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4032
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4032
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4032
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4032
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4032

    The MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL is the epitome of the freestanding bath in a new lightness: the discreet bath rim allows its classic beauty to shine with filigree splendour, while the monolithic appearance still conveys timeless elegance. Manufactured seamlessly using the highest level of material expertise, this bath is the perfect choice for anyone who appreciates stylish aesthetics and uncompromising quality. A variety of inspiring colours offer creative opportunities for interior design. The MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL combines functionality and a clear, understated design language at the highest level to create an elegant statement for classy living and pure enjoyment. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1022-4032
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1925
    • กว้าง (มิลลิเมตร)760
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1750
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)110
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501