เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7
    KALDEWEI

    CLASSIC DUO OVAL freestanding 1800x800x420 Mod. 111-7

    This bath family is characterized by purism and simple elegance. The oval shape, the special depth of 42 cm as well as the two identical backrests and central waste outlet ensure that two people can bathe in an extremely pleasant and comfortable way. The panelling, which is perfectly matched to the bathtub, consistently compliments the shape of this model. Thanks to the colour combination options, modern design can be brought to life in the room. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.111-7
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)88
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501