เผยแพร่สินค้าของคุณ
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1800x800x420 Mod. 1111-4002

    Our CLASSIC DUO OVAL has always been of timeless beauty. However, as a Meisterstück, it can now develop its full potential. Seamlessly encased in KALDEWEI steel enamel, it becomes the archetype of a free-standing bathtub. Absolutely classic. And also a good place for relaxed bathing for two. Find bathroom showrooms EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1111-4002
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)126
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501