เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN 800x1200x18

    Model No. 2262-5: The new way of entering the world of floor-level shower surfaces is called CAYONOPLAN. Thanks to 19 different dimensions, its laterally-positioned waste outlet and the ultra flat tray support for the easiest possible assembly, the CAYONOPLAN is the ideal solution. With a rim height of 32 mm and/or 40 mm for formats with side lengths of over 120 cm, it can be perfectly installed on top of tiles, although floor-level installation is also possible. As the Perfect Match for the CAYONO bathtub and the PURO washbasin, the CAYONOPLAN rounds off bathroom design.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2262-5
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)18
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815