เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLOWPOINT ZERO Mod.2410
FLOWPOINT ZERO Mod.2410
    KALDEWEI

    FLOWPOINT ZERO Mod.2410

    FLOW POINT ZERO is the point drain solution for level-access, barrier-free shower areas. Created by designer Werner Aisslinger, the drain system features a high-quality stainless steel cover in five popular colours: Brushed stainless steel, manhattan, graphite, black matt and alpine white matt. Thanks to the innovative Click'n Clean mechanism (patent pending), the drain is easy to clean, while the flexible positioning of the point drain in the shower area offers maximum design freedom. Supplemented by the FLOWDRAIN waste fitting in 2 possible installation heights, the FLOWPOINT ZERO offers reliable sealing and optimum sound insulation - perfect for private bathrooms and project business.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2410
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)233
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ท่อระบายน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011720
    • ชื่อ ETIMShower drain