เผยแพร่สินค้าของคุณ
NEXSYS 900x1200x22
NEXSYS 900x1200x22
NEXSYS 900x1200x22
    KALDEWEI

    NEXSYS 900x1200x22

    Model No. 2618:

    NEXSYS – a completely revolutionary concept; there is no quicker and easier way to fit a floor-level shower surface with waste channel. Because NEXSYS is not simply a shower surface but rather a complete, installation-ready system. The components are already connected and can be installed immediately – including integrated waste channel and sturdy sloping support element. Therefore, to describe NEXSYS as a small revolution would be an understatement.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2618
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-11-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)22
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย