เผยแพร่สินค้าของคุณ
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
NEXSYS 900x1400 Mod. 2623
    KALDEWEI

    NEXSYS 900x1400 Mod. 2623

    NEXSYS – a completely revolutionary concept; there is no quicker and easier way to fit a floor-level shower surface with waste channel. Because NEXSYS is not simply a shower surface but rather a complete, installation-ready system. The components are already connected and can be installed immediately – including integrated waste channel and sturdy sloping support element. Therefore, to describe NEXSYS as a small revolution would be an understatement.

    EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2623
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)26
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย