เผยแพร่สินค้าของคุณ
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196
    KALDEWEI

    OBJECT Q Built-in washbasin 600x400x14 Mod. 3196

    The OBJECT Q built-in washbasin is a convincing solution for everyone who wants to see timeless elegance and intelligent functionality combined. The classic, rectangular shape with the generous yet softly flowing inner contour gives OBJECT Q its stylish character. OBJECT Q works perfectly in combination with a wide variety of countertop materials, and the all-round installation edge enables special perfection when built in.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3196
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.19
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815