เผยแพร่สินค้าของคุณ
CALIMA 1000x1000 Mod. 3216
KALDEWEI

CALIMA 1000x1000 Mod. 3216

CALIMA made of SolidLite is the innovative shower surface for modern bathrooms. Equipped with Invisible Grip as standard, it offers maximum showering comfort and impresses with its elegant finish. It can be installed flush with the floor or almost flush with the floor in modern bathrooms. The elegant shower surface can be accessed from three sides without a threshold and has an invisible water edge. The subtle slope at the edge makes it easy to attach a shower cubicle or partition wall. The round drain is located in the centre of the front and is bordered by a striking edge towards the wall. The sharp corner radii emphasise the contemporary design. It is available in 44 dimensions and 5 KALDEWEI Coordinated Colours.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3216
  • Product familyShowers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)20
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองEnamel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815