เผยแพร่สินค้าของคุณ
SANIFORM V1-V4 STAR 1600x700x400 Mod. 332_V4
KALDEWEI

SANIFORM V1-V4 STAR 1600x700x400 Mod. 332_V4

There are shapes without which everyday life cannot be imagined. The single-seat SANIFORM bathtubs with the waste positioned at the foot end are among the classic body-shaped bathtubs that cut an excellent figure in every bathroom. Regardless of which model you choose, with the particularly wide back area and ergonomic shape you will always be in the right place. In order to achieve the ideal use of space in a small bathroom, a corner was deliberately left out in the versions V1 - V4. You can decide for yourself which one this is, as this model is available in four versions. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.332_V4
  • Product familyBathtubs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองEnamel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)40.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501