เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAYONO 1600x700x410
CAYONO 1600x700x410
    KALDEWEI

    CAYONO 1600x700x410

    Model No.748: The CAYONO is deliberately designed in lines coordinated with the stylistic features of modern architecture. Straight lines, small radii and a consistent geometry signal clarity, harmony and stringency in an ever more complex and fast-paced world. By the same token, CAYONO is designed specifically for everyday use. Steep sides ensure a generously dimensioned bath interior – even with smaller sizes. The flat bath bottom allows for comfortable showering.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.748
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)410
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)45
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501