เผยแพร่สินค้าของคุณ
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Adding a unique atmosphere to spaces with its classic, geo and multi options, the Ornament series is also preferred in commercial venues such as restaurants and cafés, as well as residences.

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ornament-kaleseramik-tile-collection
    • Product familyOrnament
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ornament
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)330
    • กว้าง (มิลลิเมตร)330
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationBuilding Element
    • รหัส ETIMEG019510
    • ชื่อ ETIMTiles
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_13
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tile borders
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic-Tile-Faced Panels
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES