เผยแพร่สินค้าของคุณ
Poker 3-seater
Poker 3-seater
Poker 3-seater
    Kallin & Franzén AB

    Poker 3-seater

    3-seater in massive birch, with all detachable fabric, seat and back cushions in foam and with extra long zippers, they are easy to remove, wash and put back in again. Back cushions are put over the wooden armrest fo minimize injuries for smaller children, as this sofa mostly is used at kindergartens and schools

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Poker_3_seater
    • Product familyPoker
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)820
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1920
    • ความลึก (มิลลิเมตร)790
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBirch
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (245)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (165)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)