เผยแพร่สินค้าของคุณ
Translucent Glazing Panel - 175CW (1-3/4" Kalwall panel)
Kalwall

Translucent Glazing Panel - 175CW (1-3/4" Kalwall panel)

Kalwall translucent facades are an ideal way to envelop your building in museum-quality daylight™. Achieve insulation levels comparable to a solid wall (R-20) with durable, long-lasting properties. Translucent daylighting offers numerous benefits compared to transparent options, especially when it comes to achieving privacy in publicly accessed spaces.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.glazing-panel-175CW
  • Product familyFacades
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glazing Panels
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFibreglass reinforced polymer composite
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
  • IFC classificationCurtain Wall
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_33_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass panels
  • OmniClass Number23-13 33 27 11 11 15
  • OmniClass TitleCurtain Wall Infill Panels