เผยแพร่สินค้าของคุณ
Specialty Facades - Explosion Venting System
Specialty Facades - Explosion Venting System
    Kalwall

    Specialty Facades - Explosion Venting System

    Kalwall translucent facades are an ideal way to envelop your building in museum-quality daylight™. Achieve insulation levels comparable to a solid wall (R-20) with durable, long-lasting properties. Translucent daylighting offers numerous benefits compared to transparent options, especially when it comes to achieving privacy in publicly accessed spaces.

    Kalwall facade systems can be custom engineered to meet a variety of specialty applications, including:

    • Hurricane-rated walls and windows
      • approved by State of Florida: Walls | Skylights
      • approved by Texas Department of Insurance
    • High-impact options
    • Class-A fire ratings
    • Blast-resistant systems meet DOD UFC 4-010-01 Anti-Terrorism Force Protection (ATFP)
    • Factory Mutual certified systems: Class I Exterior Wall FM 4881 & FM 4411
    • Factory Mutual explosion venting/pressure relief system: FM 4440
    • Bespoke designs
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.specialty-facades-explosion-venting-system
    • Product familyFacades
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Specialty Applications
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibreglass reinforced polymer composite
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
    • IFC classificationCurtain Wall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls