เผยแพร่สินค้าของคุณ
Structures Unlimited - Single Slope, Double Wing Canopy
Structures Unlimited - Single Slope, Double Wing Canopy
    Kalwall

    Structures Unlimited - Single Slope, Double Wing Canopy

    Structures Unlimited, Inc.’s imaginative canopy designs create a signature accent to any building. As a single-source partner, our total responsibility saves you time and site coordination on your next project.

    We pair Kalwall® translucent sandwich panels with our lightweight aluminum framing to form a durable, rigid, long-lasting structure that delivers balanced, glare-free daylighting.

    The structural integrity of our canopies, awnings and walkways is ideal in any climate, standing up to hurricane-force winds, high snow loads and the most demanding code requirements. Our pre-engineered solutions are ideal for linking buildings or providing protection from the elements at entries and drop-off areas.

    Illuminating our translucent canopies after dark creates a marquis effect and provides visual wayfinding by highlighting a building entrance. During the day, our translucent panels create safer entry ways with evenly lit transition spaces. They eliminate shadows which often cause visual confusion and tripping, leading to falls. Further, by minimizing light contrast ratios between inside and outside, our canopies are excellent for visual adaptation, and reduce disorientation, especially important for an aging population or the visually impaired.

    Rain and snow are no match for our canopies. Our unique horizontal overlap detail eliminates leaks that plague other systems. Snow guards and gutter systems can be easily integrated. We also offer decorative elements such as radiuses, cables and masts, and struts. Unlike glass options, our low-maintenance translucent panels use natural rainfall to help keep clean and minimize unsightly dirt and debris.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.structures-unlimited-single-slope-double-wing-canopy
    • Product familyCanopies
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Supported Roof
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 DescriptionCanopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCanopies

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit