เผยแพร่สินค้าของคุณ
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350,  Flanged 3" / 3” x 12”
    Kamstrup

    flowIQ®3200-KWM3220-US, GPM= 350, Flanged 3" / 3” x 12”

    Kamstrup smart water meters.

    flowIQ® 3200 is constructed with a flow part of stainless steel and is IP68 rated, meaning it can be installed and continually immersed in water without any risk of water ingress to the meter display or internal components. Industrial water meter uses a bidirectional ultrasonic measuring technique to ensure commercial and industrial water consumption is measured accurately at both high and low flow rates. With no moving parts, the meter will maintain the same accuracy as the day it was installed.

    สเปคสินค้า
    • flowIQ® 3200

      - Dual band radio

      - AMR (Walk-by/drive-by)

      - AMI (Fixed network)

      - Ultrasonic measurement

      - Sustainable measurement accuracy

      - IP68 Vacuum sealed construction

      - Lead free and certified to NSF/ANSI 61

      - Flow measurement in display

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.02-L-YY-D-X-8K-8UB
    • Product familyWater Meters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์flowIQ®3200
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)10.5
    • กว้าง (นิ้ว)12
    • ความลึก (นิ้ว)7.24
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองComposite
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก31
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • IFC classificationFlow Terminal
    • รหัส ETIMEG000045
    • ชื่อ ETIMMeters
    • UNSPSC nameMetering or injection or proportioning pumps
    • UNSPSC code40151552
    • Uniclass 2015 CodePr_80_51_46_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUltrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 66
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTransit Time Flow Meters
    • OmniClass Number23-39 27 00
    • OmniClass TitleWater Utility Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ